Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32021XU - NTN

32021XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter105 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width35 mm
C - Outer ring width26 mm
T - Total width35 mm
d1 - External diameter inner ring133,5 mm
a - Charge load application point34,5 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso2,44 kg
Referência ISO355T4DC105
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica223 kN
C0 - Capacidade de carga estática335 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga37,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.74
Y2 - Upper axial load coefficient1.35
N lim - Oil lubrication limit speed2800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR116 mm
db min - Min IR shoulder diameter117 mm
Da min - Min shoulder diameter OR143 mm
Da max - Max shoulder diameter OR150 mm
Db min - Min OR shoulder diameter154 mm
Ca - Min clearance6 mm
Cb - Min clearance9 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault Trucks23336044

Industry Calcul Factors

Calcul factors image