Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32022A - SNR

32022A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
C - Outer ring width29 mm
T - Total width38 mm
d1 - External diameter inner ring139,9 mm
a - Charge load application point36,6 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso2,972 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica252 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática394 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga43,4 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Static axial load coefficient0.77
Y2 - Upper axial load coefficient1.39
N ref - Reference thermal speed2600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)12,593 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)15,407 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)9,465 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,733 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,45 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR122 mm
db min - Min IR shoulder diameter120 mm
Da min - Min shoulder diameter OR152 mm
Da max - Max shoulder diameter OR160 mm
Db min - Min OR shoulder diameter163 mm
Ca - Min clearance7 mm
Cb - Min clearance9 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image