Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 120 mm D - External diameter 180 mm B - Bearing/Inner ring width 38 mm C - Outer ring width 29 mm T - Total width 38 mm a - Charge load application point 39 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 2 mm Peso 3,29 kg Referência ISO355 T4DC120
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 272 kN C0 - Capacidade de carga estática 420 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 45,5 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.46 Y0 - Static axial load coefficient 0.72 Y2 - Upper axial load coefficient 1.31 N lim - Oil lubrication limit speed 2500 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 132 mm db min - Min IR shoulder diameter 131 mm Da max - Max shoulder diameter OR 170 mm Db min - Min OR shoulder diameter 173 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors