Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32026XU - NTN

32026XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
C - Outer ring width34 mm
T - Total width45 mm
a - Charge load application point43,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso5 kg
Referência ISO355T4EC130
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica350 kN
C0 - Capacidade de carga estática545 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga57 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.43
Y0 - Static axial load coefficient0.76
Y2 - Upper axial load coefficient1.38
N lim - Oil lubrication limit speed2200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR142 mm
db min - Min IR shoulder diameter144 mm
Da max - Max shoulder diameter OR190 mm
Db min - Min OR shoulder diameter192 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image