Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32028XU - NTN

32028XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter210 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
C - Outer ring width34 mm
T - Total width45 mm
d1 - External diameter inner ring176 mm
a - Charge load application point46 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso5,32 kg
Referência ISO355T4DC140
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica365 kN
C0 - Capacidade de carga estática580 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga60 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.46
Y0 - Static axial load coefficient0.72
Y2 - Upper axial load coefficient1.31
N lim - Oil lubrication limit speed2100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR153 mm
db min - Min IR shoulder diameter152 mm
Da min - Min shoulder diameter OR187 mm
Da max - Max shoulder diameter OR200 mm
Db min - Min OR shoulder diameter202 mm
Ca - Min clearance8 mm
Cb - Min clearance11 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes009 981 7905Mercedes012 981 8005ZF0750 117 367ZF0750 117 817Volvo184630

Industry Calcul Factors

Calcul factors image