O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
190 mm
D - External diameter
290 mm
B - Bearing/Inner ring width
64 mm
C - Outer ring width
48 mm
T - Total width
64 mm
a - Charge load application point
62,5 mm
rs - Min fillet radius
3 mm
r1s - Min fillet radius
2,5 mm
Peso
15,1 kg
Referência ISO355
T4FD190
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
655 kN
A2 - Coeficiente de vida útil
1
C0 - Capacidade de carga estática
1210 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
113,3 kN
e - Coefficient
0.44
Y0 - Static axial load coefficient
0.75
Y2 - Upper axial load coefficient
1.36
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
13,131 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
15,869 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
10,069 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)