Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 320 mm D - External diameter 480 mm B - Bearing/Inner ring width 100 mm C - Outer ring width 74 mm T - Total width 100 mm d1 - External diameter inner ring 402,5 mm a - Charge load application point 104 mm rs - Min fillet radius 5 mm r1s - Min fillet radius 4 mm Peso 60,2 kg Referência ISO355 T4GD320
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 1520 kN C0 - Capacidade de carga estática 2940 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 236 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.46 Y0 - Static axial load coefficient 0.72 Y2 - Upper axial load coefficient 1.31 N lim - Oil lubrication limit speed 840 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 630 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 344,5 mm db min - Min IR shoulder diameter 342 mm Da min - Min shoulder diameter OR 418,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 462 mm Db min - Min OR shoulder diameter 463 mm Ca - Min clearance 15 mm Cb - Min clearance 26 mm ra max - Max fillet radius 4 mm r1a - Max fillet radius 3 mm
Industry Calcul Factors