Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

3208A - SNR

3208A

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width30,2 mm
d1 - External diameter inner ring48 mm
D1 - Inner diameter outer ring71 mm
a - Charge load application point40,6 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,527 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica46,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática37,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,29 kN
f0 - Coefficient14.4
N ref - Reference thermal speed7000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed8200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,101 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,899 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,876 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,438 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,41 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined