Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 25 mm D - External diameter 52 mm B - Bearing/Inner ring width 18 mm C - Outer ring width 16 mm T - Total width 19,25 mm d1 - External diameter inner ring 38,5 mm a - Charge load application point 13,67 mm rs - Min fillet radius 1 mm r1s - Min fillet radius 1 mm Peso 0,184 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 44,7 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 C0 - Capacidade de carga estática 48,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 5,9 kN e - Coefficient 0.4 Y0 - Static axial load coefficient 0.9 Y2 - Upper axial load coefficient 1.7 N ref - Reference thermal speed 7900 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 14000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,637 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,363 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,544 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,772 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,415 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 31 mm db min - Min IR shoulder diameter 31 mm Da min - Min shoulder diameter OR 44 mm Da max - Max shoulder diameter OR 46 mm Db min - Min OR shoulder diameter 48 mm Ca - Min clearance 3 mm Cb - Min clearance 4 mm ra max - Max fillet radius 1 mm r1a - Max fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors