Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 65 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 31 mm C - Outer ring width 27 mm T - Total width 32,75 mm d1 - External diameter inner ring 91 mm a - Charge load application point 27 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 1,57 kg Referência ISO355 T3EC065
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 176 kN C0 - Capacidade de carga estática 206 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 25,1 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.4 Y0 - Static axial load coefficient 0.81 Y2 - Upper axial load coefficient 1.48 N lim - Oil lubrication limit speed 4200 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 75 mm db min - Min IR shoulder diameter 75 mm Da min - Min shoulder diameter OR 104 mm Da max - Max shoulder diameter OR 111,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 115 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 5,5 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors