O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
75 mm
D - External diameter
130 mm
B - Bearing/Inner ring width
31 mm
C - Outer ring width
27 mm
T - Total width
33,25 mm
d1 - External diameter inner ring
101,1 mm
a - Charge load application point
30 mm
rs - Min fillet radius
2 mm
r1s - Min fillet radius
1,5 mm
Peso
1,75 kg
Referência ISO355
T4DC075
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
186 kN
A2 - Coeficiente de vida útil
1
C0 - Capacidade de carga estática
242 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
29,3 kN
e - Coefficient
0.44
Y0 - Static axial load coefficient
0.76
Y2 - Upper axial load coefficient
1.38
N ref - Reference thermal speed
3100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
5300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
8,63 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
11,37 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
6,88 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)