Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32215U - NTN

32215U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
C - Outer ring width27 mm
T - Total width33,25 mm
d1 - External diameter inner ring101,5 mm
a - Charge load application point30 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso1,74 kg
Referência ISO355T4DC075
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica186 kN
C0 - Capacidade de carga estática224 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga27,1 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.76
Y2 - Upper axial load coefficient1.38
N lim - Oil lubrication limit speed3600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR85 mm
db min - Min IR shoulder diameter85 mm
Da min - Min shoulder diameter OR114 mm
Da max - Max shoulder diameter OR121,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter125 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance6 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image