• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32216A - SNR

32216A

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
C - Outer ring width28 mm
T - Total width35,25 mm
d1 - External diameter inner ring107,5 mm
a - Charge load application point31,4 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso2,13 kg
Referência ISO355T3EC080
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica217 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática279 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga33,1 kN
e - Coefficient0.42
Y0 - Static axial load coefficient0.79
Y2 - Upper axial load coefficient1.43
N ref - Reference thermal speed3000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,574 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,426 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,617 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,309 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,429 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR90 mm
db min - Min IR shoulder diameter90 mm
Da min - Min shoulder diameter OR122 mm
Da max - Max shoulder diameter OR130 mm
Db min - Min OR shoulder diameter134 mm
Ca - Min clearance5 mm
Cb - Min clearance7 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image