O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
90 mm
D - External diameter
160 mm
B - Bearing/Inner ring width
40 mm
C - Outer ring width
34 mm
T - Total width
42,5 mm
d1 - External diameter inner ring
122,6 mm
a - Charge load application point
36,8 mm
rs - Min fillet radius
2,5 mm
r1s - Min fillet radius
2 mm
Peso
3,439 kg
Referência ISO355
T3FC090
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
295 kN
A2 - Coeficiente de vida útil
1
C0 - Capacidade de carga estática
396 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
42,5 kN
e - Coefficient
0.42
Y0 - Static axial load coefficient
0.79
Y2 - Upper axial load coefficient
1.43
N ref - Reference thermal speed
2700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
4400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
8,574 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
11,426 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
6,617 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)