Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 95 mm D - External diameter 170 mm B - Bearing/Inner ring width 43 mm C - Outer ring width 37 mm T - Total width 45,5 mm d1 - External diameter inner ring 129,8 mm a - Charge load application point 39,2 mm rs - Min fillet radius 3 mm r1s - Min fillet radius 2,5 mm Peso 4,24 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 331 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 C0 - Capacidade de carga estática 449 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 50,4 kN e - Coefficient 0.42 Y0 - Static axial load coefficient 0.79 Y2 - Upper axial load coefficient 1.43 N ref - Reference thermal speed 2600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 4100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 8,574 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 11,426 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,617 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,309 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,429 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 108 mm db min - Min IR shoulder diameter 107 mm Da min - Min shoulder diameter OR 145 mm Da max - Max shoulder diameter OR 158 mm Db min - Min OR shoulder diameter 161 mm Ca - Min clearance 5 mm Cb - Min clearance 8,5 mm ra max - Max fillet radius 3 mm r1a - Max fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors