Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32230U - NTN

32230U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter150 mm
D - External diameter270 mm
B - Bearing/Inner ring width73 mm
C - Outer ring width60 mm
T - Total width77 mm
d1 - External diameter inner ring207,5 mm
a - Charge load application point64,5 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Peso18 kg
Referência ISO355T4GD150
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica775 kN
C0 - Capacidade de carga estática1070 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga105 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.76
Y2 - Upper axial load coefficient1.38
N lim - Oil lubrication limit speed1700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR170 mm
db min - Min IR shoulder diameter168 mm
Da min - Min shoulder diameter OR226 mm
Da max - Max shoulder diameter OR256 mm
Db min - Min OR shoulder diameter254 mm
Ca - Min clearance8 mm
Cb - Min clearance17 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image