• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32234UUTG - NTN

32234UUTG

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter310 mm
B - Bearing/Inner ring width86 mm
C - Outer ring width71 mm
T - Total width91 mm
d1 - External diameter inner ring240 mm
a - Charge load application point75 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Peso29,2 kg
Referência ISO355T4GD170
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1280 kN
C0 - Capacidade de carga estática1600 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga150 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.76
Y2 - Upper axial load coefficient1.38
N lim - Oil lubrication limit speed1600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR194 mm
db min - Min IR shoulder diameter192 mm
Da min - Min shoulder diameter OR255 mm
Da max - Max shoulder diameter OR292 mm
Db min - Min OR shoulder diameter297 mm
Ca - Min clearance10 mm
Cb - Min clearance20 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image