Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32236UUTG - NTN

32236UUTG

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width86 mm
C - Outer ring width71 mm
T - Total width91 mm
a - Charge load application point77,5 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Peso30,4 kg
Referência ISO355T4GD180
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1320 kN
C0 - Capacidade de carga estática1690 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga157 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.45
Y0 - Static axial load coefficient0.73
Y2 - Upper axial load coefficient1.33
N lim - Oil lubrication limit speed1500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR204 mm
db min - Min IR shoulder diameter202 mm
Da min - Min shoulder diameter OR267 mm
Da max - Max shoulder diameter OR302 mm
Db min - Min OR shoulder diameter305,5 mm
Ca - Min clearance10 mm
Cb - Min clearance20 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image