• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32248UTG - NTN

32248UTG

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter240 mm
D - External diameter440 mm
B - Bearing/Inner ring width120 mm
C - Outer ring width100 mm
T - Total width127 mm
a - Charge load application point107 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Peso78,9 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2180 kN
C0 - Capacidade de carga estática2750 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga232 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Static axial load coefficient0.77
Y2 - Upper axial load coefficient1.39
N lim - Oil lubrication limit speed1100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed760 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da min - Min shoulder diameter OR365 mm
Da max - Max shoulder diameter OR422 mm
Db min - Min OR shoulder diameter421,5 mm
Ca - Min clearance4,1 mm
Cb - Min clearance27 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image