Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32308A - SNR

32308A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
C - Outer ring width27 mm
T - Total width35,25 mm
d1 - External diameter inner ring63,2 mm
a - Charge load application point23,4 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso1,04 kg
Referência ISO355T2FD040
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica127 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática148 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga18 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.96
Y2 - Upper axial load coefficient1.74
N ref - Reference thermal speed5600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed8300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,566 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,434 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,261 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,631 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,41 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR50 mm
db min - Min IR shoulder diameter50 mm
Da min - Min shoulder diameter OR73 mm
Da max - Max shoulder diameter OR81,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter82 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance8 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image