Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 90 mm B - Bearing/Inner ring width 33 mm C - Outer ring width 27 mm T - Total width 35,25 mm d1 - External diameter inner ring 63,5 mm a - Charge load application point 23 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 1,08 kg Referência ISO355 T2FD040
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 136 kN C0 - Capacidade de carga estática 150 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 18,3 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.35 Y0 - Static axial load coefficient 0.96 Y2 - Upper axial load coefficient 1.74 N lim - Oil lubrication limit speed 5900 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 4400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 50 mm db min - Min IR shoulder diameter 50 mm Da min - Min shoulder diameter OR 73 mm Da max - Max shoulder diameter OR 81,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 82 mm Ca - Min clearance 3 mm Cb - Min clearance 8 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.843 Industry Calcul Factors