Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 100 mm B - Bearing/Inner ring width 36 mm C - Outer ring width 30 mm T - Total width 38,25 mm a - Charge load application point 30 mm rs - Min fillet radius 2,5 mm r1s - Min fillet radius 0,6 mm Peso 1,47 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 145 kN C0 - Capacidade de carga estática 175 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 21,4 kN e - Coefficient 0.55 Y0 - Static axial load coefficient 0.6 Y2 - Upper axial load coefficient 1.1 N lim - Oil lubrication limit speed 5100 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da min - Min shoulder diameter OR 73,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 91,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 95 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 9 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 0,6 mm
Industry Calcul Factors