Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 55 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 43 mm C - Outer ring width 35 mm T - Total width 45,5 mm a - Charge load application point 36,5 mm Peso 2,47 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 204 kN C0 - Capacidade de carga estática 252 kN e - Coefficient 0.55 Y0 - Static axial load coefficient 0.6 Y2 - Upper axial load coefficient 1.1 N lim - Oil lubrication limit speed 4200 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da min - Min shoulder diameter OR 88,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 110 mm Db min - Min OR shoulder diameter 113,5 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors