Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 60 mm D - External diameter 130 mm B - Bearing/Inner ring width 46 mm C - Outer ring width 37 mm T - Total width 48,5 mm a - Charge load application point 39 mm rs - Min fillet radius 3 mm r1s - Min fillet radius 2,5 mm Peso 3,07 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 237 kN C0 - Capacidade de carga estática 296 kN e - Coefficient 0.55 Y0 - Static axial load coefficient 0.6 Y2 - Upper axial load coefficient 1.1 N lim - Oil lubrication limit speed 3900 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA Da min - Min shoulder diameter OR 96,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 118 mm Db min - Min OR shoulder diameter 122 mm Ca - Min clearance 5 mm Cb - Min clearance 11 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors