Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32316BC12 - SNR

32316BC12

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width58 mm
C - Outer ring width48 mm
T - Total width61,5 mm
d1 - External diameter inner ring125,2 mm
a - Charge load application point49 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso6,303 kg
Referência ISO355T5GD080B
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica365 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática470 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga53,7 kN
e - Coefficient0.55
Y0 - Static axial load coefficient0.6
Y2 - Upper axial load coefficient1.1
N ref - Reference thermal speed3300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,652 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,347 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,42 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,71 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,415 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR96 mm
db min - Min IR shoulder diameter94 mm
Da min - Min shoulder diameter OR137 mm
Da max - Max shoulder diameter OR158 mm
Db min - Min OR shoulder diameter164,3 mm
Ca - Min clearance7 mm
Cb - Min clearance13,5 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image