Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32318U - NTN

32318U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width64 mm
C - Outer ring width53 mm
T - Total width67,5 mm
d1 - External diameter inner ring135,5 mm
a - Charge load application point45,5 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Peso8,66 kg
Referência ISO355T2GD090
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica500 kN
C0 - Capacidade de carga estática595 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga65,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.96
Y2 - Upper axial load coefficient1.74
N lim - Oil lubrication limit speed2700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR108 mm
db min - Min IR shoulder diameter108 mm
Da min - Min shoulder diameter OR157 mm
Da max - Max shoulder diameter OR176 mm
Db min - Min OR shoulder diameter177 mm
Ca - Min clearance5 mm
Cb - Min clearance14,5 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image