• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32914XU - NTN

32914XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
C - Outer ring width16 mm
T - Total width20 mm
d1 - External diameter inner ring85 mm
a - Charge load application point18 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,475 kg
Referência ISO355T2BC070
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica76 kN
C0 - Capacidade de carga estática110 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga13,4 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient1.05
Y2 - Upper axial load coefficient1.9
N lim - Oil lubrication limit speed4600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR76 mm
db min - Min IR shoulder diameter75,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR90 mm
Da max - Max shoulder diameter OR94,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter96 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance4 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image