• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32928XU - NTN

32928XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
C - Outer ring width25 mm
T - Total width32 mm
d1 - External diameter inner ring165 mm
a - Charge load application point34 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso2,5 kg
Referência ISO355T2CC140
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica221 kN
C0 - Capacidade de carga estática375 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga39 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.36
Y0 - Static axial load coefficient0.92
Y2 - Upper axial load coefficient1.67
N lim - Oil lubrication limit speed2200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR150 mm
db min - Min IR shoulder diameter150 mm
Da min - Min shoulder diameter OR177 mm
Da max - Max shoulder diameter OR181,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter184 mm
Ca - Min clearance6 mm
Cb - Min clearance6 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image