• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32932XU - NTN

32932XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter220 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
C - Outer ring width30 mm
T - Total width38 mm
d1 - External diameter inner ring190 mm
a - Charge load application point38,5 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso4,14 kg
Referência ISO355T2DC160
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica305 kN
C0 - Capacidade de carga estática520 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga52,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.95
Y2 - Upper axial load coefficient1.73
N lim - Oil lubrication limit speed1900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR170,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter172 mm
Da min - Min shoulder diameter OR199 mm
Da max - Max shoulder diameter OR210 mm
Db min - Min OR shoulder diameter213,5 mm
Ca - Min clearance7 mm
Cb - Min clearance8 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image