• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32944E1 - NTN

32944E1

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter220 mm
D - External diameter300 mm
B - Bearing/Inner ring width48 mm
C - Outer ring width41 mm
T - Total width51 mm
a - Charge load application point57 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso9,47 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica385 kN
C0 - Capacidade de carga estática670 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga61 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Static axial load coefficient0.85
Y2 - Upper axial load coefficient1.55
N lim - Oil lubrication limit speed1400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da min - Min shoulder diameter OR270 mm
Da max - Max shoulder diameter OR288 mm
Db min - Min OR shoulder diameter291 mm
Ca - Min clearance10 mm
Cb - Min clearance10 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image