O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
60 mm
D - External diameter
95 mm
B - Bearing/Inner ring width
27 mm
C - Outer ring width
21 mm
T - Total width
27 mm
d1 - External diameter inner ring
77,8 mm
a - Charge load application point
19,8 mm
rs - Min fillet radius
1,5 mm
r1s - Min fillet radius
1,5 mm
Peso
0,691 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
101 kN
A2 - Coeficiente de vida útil
1
C0 - Capacidade de carga estática
151 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
18,4 kN
e - Coefficient
0.33
Y0 - Static axial load coefficient
1.01
Y2 - Upper axial load coefficient
1.83
N ref - Reference thermal speed
4600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
7300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
11,665 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
14,335 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
9,409 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)