Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 85 mm D - External diameter 130 mm B - Bearing/Inner ring width 36 mm C - Outer ring width 29,5 mm T - Total width 36 mm d1 - External diameter inner ring 108 mm a - Charge load application point 26 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 1,69 kg Referência ISO355 T2CE085
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 195 kN C0 - Capacidade de carga estática 296 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 35,5 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.29 Y0 - Static axial load coefficient 1.13 Y2 - Upper axial load coefficient 2.06 N lim - Oil lubrication limit speed 3500 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 94 mm db min - Min IR shoulder diameter 93,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 118 mm Da max - Max shoulder diameter OR 121,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 125 mm Ca - Min clearance 6 mm Cb - Min clearance 6,5 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 006 981 8705 Mercedes 006 981 9705 Mercedes 007 981 4905 MAN 06.32499-0121 Scania 1364631 Scania 1911811 Scania 264961 Automotive Compatibility Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 03/1984 => 11/1998 - - Industry Calcul Factors