Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

3306A - SNR

3306A

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width30,2 mm
d1 - External diameter inner ring42 mm
D1 - Inner diameter outer ring63 mm
a - Charge load application point36,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,519 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica42,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática29,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,87 kN
f0 - Coefficient13.5
N ref - Reference thermal speed7100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,125 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,875 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,947 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,974 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,391 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR36,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined