Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

33117U - NTN

33117U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width41 mm
C - Outer ring width32 mm
T - Total width41 mm
a - Charge load application point33 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso2,44 kg
Referência ISO355T3DE085
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica234 kN
C0 - Capacidade de carga estática330 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga39 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.41
Y0 - Static axial load coefficient0.81
Y2 - Upper axial load coefficient1.48
N lim - Oil lubrication limit speed3400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR97 mm
db min - Min IR shoulder diameter95 mm
Da min - Min shoulder diameter OR118 mm
Da max - Max shoulder diameter OR130 mm
Db min - Min OR shoulder diameter135,5 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes001 980 6702Mercedes005 981 8305Mercedes005 981 8605Renault Trucks5000675250Renault Trucks5010587007

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK08/1991 => 08/1996--MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => --Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksGG01/1990 => 08/1991--Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 209/2005 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image