Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 30 mm D - External diameter 62 mm B - Bearing/Inner ring width 25 mm C - Outer ring width 19,5 mm T - Total width 25 mm d1 - External diameter inner ring 45,7 mm a - Charge load application point 15,7 mm rs - Min fillet radius 1 mm r1s - Min fillet radius 1 mm Peso 0,343 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 66,7 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 C0 - Capacidade de carga estática 75,3 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 9,2 kN e - Coefficient 0.34 Y0 - Static axial load coefficient 0.97 Y2 - Upper axial load coefficient 1.76 N ref - Reference thermal speed 7100 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 12000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,208 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,792 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,491 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,746 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,414 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 36 mm db min - Min IR shoulder diameter 36 mm Da min - Min shoulder diameter OR 53 mm Da max - Max shoulder diameter OR 56 mm Db min - Min OR shoulder diameter 59 mm Ca - Min clearance 5 mm Cb - Min clearance 5,5 mm ra max - Max fillet radius 1 mm r1a - Max fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors