Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

33213U - NTN

33213U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width41 mm
C - Outer ring width32 mm
T - Total width41 mm
d1 - External diameter inner ring92 mm
a - Charge load application point29,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso2 kg
Referência ISO355T3EE065
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica216 kN
C0 - Capacidade de carga estática265 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga32,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.39
Y0 - Static axial load coefficient0.85
Y2 - Upper axial load coefficient1.54
N lim - Oil lubrication limit speed4200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR74 mm
db min - Min IR shoulder diameter75 mm
Da min - Min shoulder diameter OR102 mm
Da max - Max shoulder diameter OR111,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter115 mm
Ca - Min clearance7 mm
Cb - Min clearance9 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image