Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

33215A - SNR

33215A

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width41 mm
C - Outer ring width31 mm
T - Total width41 mm
d1 - External diameter inner ring102,2 mm
a - Charge load application point31,9 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso2,17 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica217 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática300 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga36,3 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Static axial load coefficient0.77
Y2 - Upper axial load coefficient1.4
N ref - Reference thermal speed3400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,67 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,33 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,101 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,551 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,433 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR83 mm
db min - Min IR shoulder diameter84 mm
Da min - Min shoulder diameter OR111 mm
Da max - Max shoulder diameter OR121 mm
Db min - Min OR shoulder diameter125 mm
Ca - Min clearance7 mm
Cb - Min clearance10 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image