• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-2580/2520 - NTN

4T-2580/2520

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter31,75 mm
D - External diameter66,421 mm
B - Bearing/Inner ring width25,357 mm
C - Outer ring width20,638 mm
T - Total width25,4 mm
d1 - External diameter inner ring49 mm
a - Charge load application point16,3 mm
Peso0,41 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica76,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática81,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,9 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.27
Y0 - Static axial load coefficient1.21
Y2 - Upper axial load coefficient2.19
N lim - Oil lubrication limit speed7600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR37,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter38,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
Db min - Min OR shoulder diameter62 mm
ra max - Max fillet radius0,8 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image