Cone montado, gaiola em chapa de aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| d - Internal diameter | 41,275 mm | 
| B - Bearing/Inner ring width | 25,4 mm | 
| d1 - External diameter inner ring | 59,5 mm | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 85 kN | 
| C0 - Capacidade de carga estática | 97,5 kN | 
| A2 - Coeficiente de vida útil | 1 | 
| e - Coefficient | 0.32 | 
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.04 | 
| Y2 - Upper axial load coefficient | 1.88 | 
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 47 mm | 
| db min - Min IR shoulder diameter | 54 mm | 
| ra max - Max fillet radius | 3,5 mm |