Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
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
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 82,55 mm |
D - External diameter | 125,412 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 25,4 mm |
C - Outer ring width | 19,845 mm |
T - Total width | 25,4 mm |
d1 - External diameter inner ring | 105 mm |
a - Charge load application point | 26 mm |
Peso | 1,05 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 113 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 163 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 19,6 kN |
A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
e - Coefficient | 0.42 |
Y0 - Static axial load coefficient | 0.79 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 1.44 |
N lim - Oil lubrication limit speed | 3600 tr/min |
N lim - Grease lubrication limit speed | 2700 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da max - Max shoulder diameter IR | 89 mm |
db min - Min IR shoulder diameter | 96 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 115 mm |
Db min - Min OR shoulder diameter | 120 mm |
ra max - Max fillet radius | 3,5 mm |
r1a - Max fillet radius | 1,5 mm |