Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-2878/2820 - NTN

4T-2878/2820

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter34,925 mm
D - External diameter73,025 mm
B - Bearing/Inner ring width23,812 mm
C - Outer ring width17,462 mm
T - Total width22,225 mm
d1 - External diameter inner ring54 mm
a - Charge load application point16,725 mm
Peso0,435 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica69,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática75,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,2 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.37
Y0 - Static axial load coefficient0.9
Y2 - Upper axial load coefficient1.63
N lim - Oil lubrication limit speed7000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR41 mm
db min - Min IR shoulder diameter42 mm
Da max - Max shoulder diameter OR63 mm
Db min - Min OR shoulder diameter68 mm
ra max - Max fillet radius0,8 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image