Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-29590 - NTN

4T-29590

Cone montado, gaiola em chapa de aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter66,675 mm
B - Bearing/Inner ring width25,4 mm
d1 - External diameter inner ring89 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica101 kN
C0 - Capacidade de carga estática140 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.46
Y0 - Static axial load coefficient0.72
Y2 - Upper axial load coefficient1.31
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR73 mm
db min - Min IR shoulder diameter80 mm
Db min - Min OR shoulder diameter107 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image