Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-30203 - NTN

4T-30203

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
C - Outer ring width11 mm
T - Total width13,25 mm
d1 - External diameter inner ring28,5 mm
a - Charge load application point9,5 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,08 kg
Referência ISO355T2DB017
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica22,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática20,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,48 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.96
Y2 - Upper axial load coefficient1.74
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed9900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR23 mm
db min - Min IR shoulder diameter22,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR33 mm
Da max - Max shoulder diameter OR34,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter37 mm
Ca - Min clearance2 mm
Cb - Min clearance2 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image