Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-30207 - NTN

4T-30207

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
C - Outer ring width15 mm
T - Total width18,25 mm
d1 - External diameter inner ring52,5 mm
a - Charge load application point15 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,341 kg
Referência ISO355T3DB035
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica61,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática61,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.37
Y0 - Static axial load coefficient0.88
Y2 - Upper axial load coefficient1.6
N lim - Oil lubrication limit speed7400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR44 mm
db min - Min IR shoulder diameter43,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR62 mm
Da max - Max shoulder diameter OR63,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter67 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance3 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image