• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-30307 - NTN

4T-30307

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
C - Outer ring width18 mm
T - Total width22,75 mm
d1 - External diameter inner ring55,5 mm
a - Charge load application point17 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,535 kg
Referência ISO355T2FB035
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica83 kN
C0 - Capacidade de carga estática77 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,4 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient1.05
Y2 - Upper axial load coefficient1.9
N lim - Oil lubrication limit speed6600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR45 mm
db min - Min IR shoulder diameter45 mm
Da min - Min shoulder diameter OR70 mm
Da max - Max shoulder diameter OR71,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter74 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance4,5 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image