• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-30308D - NTN

4T-30308D

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
C - Outer ring width17 mm
T - Total width25,25 mm
d1 - External diameter inner ring67 mm
a - Charge load application point29,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,727 kg
Referência ISO355T7FB040
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica85,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática85,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,4 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.83
Y0 - Static axial load coefficient0.4
Y2 - Upper axial load coefficient0.73
N lim - Oil lubrication limit speed5200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR50 mm
db min - Min IR shoulder diameter50 mm
Da min - Min shoulder diameter OR71 mm
Da max - Max shoulder diameter OR81,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter107 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance8 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image