Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-30309D - NTN

4T-30309D

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
C - Outer ring width18 mm
T - Total width27,25 mm
d1 - External diameter inner ring75 mm
a - Charge load application point32,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,966 kg
Referência ISO355T7FB045
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica106 kN
C0 - Capacidade de carga estática109 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga13,3 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.83
Y0 - Static axial load coefficient0.4
Y2 - Upper axial load coefficient0.73
N lim - Oil lubrication limit speed4600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR56 mm
db min - Min IR shoulder diameter55 mm
Da min - Min shoulder diameter OR79 mm
Da max - Max shoulder diameter OR91,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter96 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance9 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image