Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 25 mm D - External diameter 47 mm B - Bearing/Inner ring width 15 mm C - Outer ring width 11,5 mm T - Total width 15 mm d1 - External diameter inner ring 36,5 mm a - Charge load application point 12 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm r1s - Min fillet radius 0,6 mm Peso 0,113 kg Referência ISO355 T4CC025
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 31 kN C0 - Capacidade de carga estática 33,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 4,1 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.43 Y0 - Static axial load coefficient 0.77 Y2 - Upper axial load coefficient 1.39 N lim - Oil lubrication limit speed 11000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 7900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 30 mm db min - Min IR shoulder diameter 29,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 40 mm Da max - Max shoulder diameter OR 42,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 44 mm Ca - Min clearance 3 mm Cb - Min clearance 3,5 mm ra max - Max fillet radius 0,6 mm r1a - Max fillet radius 0,6 mm
Industry Calcul Factors