Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-32036XE1 - NTN

4T-32036XE1

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter280 mm
B - Bearing/Inner ring width64 mm
C - Outer ring width48 mm
T - Total width64 mm
d1 - External diameter inner ring231,5 mm
a - Charge load application point59,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso14,5 kg
Referência ISO355T3FD180
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica645 kN
C0 - Capacidade de carga estática1170 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga111,1 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.42
Y0 - Static axial load coefficient0.78
Y2 - Upper axial load coefficient1.42
N lim - Oil lubrication limit speed1600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR199 mm
db min - Min IR shoulder diameter194 mm
Da min - Min shoulder diameter OR247 mm
Da max - Max shoulder diameter OR268 mm
Db min - Min OR shoulder diameter267 mm
Ca - Min clearance10 mm
Cb - Min clearance16 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image