Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-32209 - NTN

4T-32209

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
C - Outer ring width19 mm
T - Total width24,75 mm
d1 - External diameter inner ring65 mm
a - Charge load application point20 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,604 kg
Referência ISO355T3DC045
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica91 kN
C0 - Capacidade de carga estática100 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga12,2 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.4
Y0 - Static axial load coefficient0.81
Y2 - Upper axial load coefficient1.48
N lim - Oil lubrication limit speed5900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR53 mm
db min - Min IR shoulder diameter53,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR73 mm
Da max - Max shoulder diameter OR76,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter81 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance5,5 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaZF0635 373 021

Industry Calcul Factors

Calcul factors image